Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hugro
Zubehör
Flanschwinkel (Metrisch) - Zink-Druckguss
Hugro
Zubehör
Flanschwinkel (Metrisch) - Zink-Druckguss
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HUGRO 322.20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Gewinde
GG
F [mm]
C [mm]
B [mm]
D [mm]
G [mm]
K [mm]
L [mm]
P [mm]
S [mm]
T [mm]
U [mm]
N [mm]
Material
MATERIAL
Zolltarifnummer
ZTN
Gewicht pro Stück
GPS [kg]
1
2
3
322.20
M 20x1.5
13
42
42
4.5
27
5
31.0
21
17.5
36.0
0
0
Zink Druckguß lackiert
79070000
0.092
322.25
M 25x1.5
18
60
60
5.2
35
7
40.0
27
22.5
52.5
0
0
Zink Druckguß lackiert
79070000
0.209
322.32
M 32x1.5
25
76
66
5.5
43
5
51.5
33
30.0
54.0
66
36
Zink Druckguß lackiert
79070000
0.346
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hugro
- Flanschwinkel (Metrisch)
Bestellnummer
322.20
Kurztext
Zink-Druckguss
Letzte Änderung
13.12.2024 12:43:17
Einheit
Schlagworte
Flanschwinkel
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften